Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
iglidur® C - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® C Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,1
Color: blanquecino
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 1,0 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 6,9
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero μ 0,17-0,25
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,10

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 1.900 DIN 53457
Resistencia a la flexión (20°C) MPa 60 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 30
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 40
Dureza D shore 72 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +90
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +130
Temperatura de servicio mín. °C -40
Conductibilidad térmica W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) K-1 x 10-5 15 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1010 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 109 DIN 53482
Tabla 01: Características del material




Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes de fricción iglidur® C con 1 mm de espesor de pared en funcionamiento en seco contra una barra de acero, a 20ºC, siendo ellos instalados en una carcasa de acero.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión [MPa]
Los cojinetes autolubricantes iglidur® C se han desarrollado especialmente para aplicaciones donde el uso de PTFE y silicona no es posible. Tales aplicaciones se puede encontrar en la industria electrónica, del tabaco y la industria de bebidas así como en muchos procesos de pintura. Las aplicaciones en las cuales los componentes deben ser resistentes al barnizado y libres de silicona tienen todo interés a utilizar este material.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (40 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® C disminuye. En la fig. 02 se explicita esta relación. La presión superficial máxima recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo.
La fig. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® C bajo cargas radiales. La alta flexibilidad del cojinete hace que éste sea adecuado para vibraciones y cargas en los bordes.

Maximale Gleitgeschwindigkeit

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 1 0,7 2
a corto plazo 1,5 1,1 3
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

Aunque algunos lubricantes importantes no entran, deliberadamente, en la composición del iglidur® C, los Cojinetes hechos de este material ofrecen, sin embargo, una alta resistencia al desgaste y son apropiados para movimientos constantes con velocidades medias. Si las velocidades en tiempos breves pueden alcanzar 1.5 m/s, de manera general, las velocidades deben permanecer por debajo de 0.5 m/s.

iglidur® C Temperatura de servicio
mínima - 40 °C
máx. a largo plazo + 90 °C
máx. a corto plazo + 130 °C
Fijado axial + 40 °C
Tabla 03: Límites de temperatura para iglidur® C

Temperaturas

La banda superior de la temperatura soportable a corto plazo se situa en +130°C. No obstante, a estas temperaturas ya no es posible cargar el cojinete. Por este motivo, es razonable limitar la temperatura a entre +80 y +90 °C. Hay que tener en cuenta que, a partir de los +40°C, los cojinetes de fricción tienen que ser fijados mecánicamente para evitar el riesgo que el cojinete se resbale de su alojamiento.

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

El coeficiente de fricción de los Cojinetes iglidur® C depende fuertemente de la rugosidad del eje. De la misma manera, el comportamiento de desgaste del cojinete con cargas reducidas, es muy bueno en aplicaciones con movimientos rotatorios o pivotantes.
 

Reibwerte für iglidur® C gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® C en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,17 - 0,25 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción de los casquillos iglidur® C con ejes de acero
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Información de desgaste tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Material del eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

La fig. 06 muestra claramente lo importante que puede ser utilizar el par de contramarcha "adecuado". A pesar de que todos los resultados de estas pruebas de rotación mostrados pueden percibirse como muy buenos, la diferencia en parte es clara. Con cargas crecientes, esta diferencia aumenta.
Información de desgaste Fig. 07: Desgaste en aplicaciones pivotantes y rotativas con Cf53 dependiendo de la carga.
 
X = Presión [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = rotacional
B = Pivotante

Medio Resistencia
Alcohol + a 0
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos De 0 a -
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes 0
+ resistente      0 parcialmente resistente      - no resistente
Todos los datos, a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® C


Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica especifica > 1010 Ωcm
Resistencia superficial > 109 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes iglidur® C son resistentes a detergentes, grasas, aceites, lejías diluidas y ácidos débiles.

Radiaciones radioactivas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® C son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 2 x 104 Gy. Radiaciones mayores atacan el material y tienen como consecuencia la pérdida de importantes propiedades mecánicas.

Resistencia a la luz ultravioleta

Los Cojinetes iglidur® C no son resistentes a la radiación ultravioleta. Si los Cojinetes se emplean en exteriores o si están expuestos a radiaciones intensas, es necesario proporcionar una protección suficiente contra la radiación.

Vacío

Los Cojinetes iglidur® C pueden ser aplicados en vacío únicamente de forma limitada. La eventual humedad contenida se evapora.

Propiedades eléctricas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® C son aislantes a la electricidad.


Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 1,0%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 7,0%

Tabla 06: Absorción de humedad de los cojinetes iglidur® C
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

El límite de saturación dentro de agua de los cojinetes de deslizamiento iglidur® C es de aprox. 7%, por lo cual se debe tener en cuenta para aplicaciones en zonas húmedas.

Wichtige Toleranzen für iglidur® C-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® C
D11 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tabla 07: Tolerancias importantes para los cojinetes iglidur® C según ISO 3547-1 tras su introducción a presión

Tolerancias de instalación

Los cojinetes antifricción C iglidur® son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada).
 
Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en el agujero, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia D11.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.