Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
iglidur® H4 - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® H4 Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,79
Color: marrón
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,1 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 0,2
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero μ 0,08-0,25
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,7

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 7.500 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 120 DIN 53452
Resistencia a la compresión a 20°C MPa 50
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 65
Dureza D shore 80 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +200
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +240
Temperatura de servicio mín. °C -40
Conductibilidad térmica W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) K-1 x 10-5 5 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1012 DIN 53482
1) Sin carga adicional; sin deslizamiento; no se excluye alguna relajación
Tabla 01: Características del material

Fig. 01: Valores pv permitidos para los cojinetes de deslizamiento iglidur® H4 con espesor de pared de 1 mm


Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes autolubricados ® H4 con 1 mm de espesor de pared con un funcionamiento en seco estando instalado en una carcasa de acero y deslizando contra una barra de acero a +20 ° C.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión [MPa]

 
Los Cojinetes iglidur® H4 ofrecen una alta capacidad de carga así como una buena resistencia a la corrosión y a la temperatura. Además, son económicos. Temperaturas hasta +200 °C, presión superficial permitida hasta 65 MPa y muy buena resistencia a las sustancias químicas son solo algunos de sus atributos principales. Los lubricantes sólidos reducen el coeficiente de fricción de los cojinetes de deslizamiento H2 y contribuyen así a una mayor resistencia al desgaste. Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® H4 son autolubricantes y adecuados para todo tipo de movimientos.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (65 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Con el aumento de las temperaturas disminuye la resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® H4. La fig. 02 pone en claro esta relación. A una temperatura de aplicación permitida a largo plazo de +200°C, la carga superficial permitida es aún de 7 MPa.
 
La fig. 03 muestra la deformación elástica del material iglidur® H4 bajo cargas radiales.

Velocidad de deslizamiento máxima

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 1 0,7 1
a corto plazo 1,5 1,1 2
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

En comparación con casquillos de relación prestaciones/precio similares al de iglidur® H2, los cojinetes iglidur® H4 disponen de unos coeficientes de fricción más favorables Esto explica las altas velocidades de deslizamiento permitidas a las cuales pueden ser sometidos los casquillos. En funcionamiento en seco, las velocidades permanentes pueden alcanzar
1 m/s. Las velocidades indicadas en la tabla 02 son los valores límites con cargas mínimas. Con cargas más fuertes, la velocidad permitida disminuye conforme aumenta la carga a causa de la limitación definida por el valor p x v.

iglidur® H4 Temperatura de servicio
mínima - 40 °C
máx. a largo plazo + 200 °C
máx. a corto plazo + 240 °C
Fijado axial + 110 °C
Tabla 03: Límites de temperatura para iglidur® H4

Temperaturas

El iglidur® H4 es un material resistente a las temperaturas, por lo cual los cojinetes de deslizamiento iglidur® H4 pueden utilizarse en aplicaciones en las que el cojinete debe ser sometido a un proceso de secado sin carga adicional. Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes antifricción iglidur® H4 disminuye. Se debe tomar en cuenta el calor adicional generado por fricción en el sistema de cojinetes. En temperaturas mayores a +110 °C es necesaria una protección adicional.

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

El coeficiente de fricción de los cojinetes de deslizamiento iglidur® H4 es muy bajo (fig. 04 y 05). Sin embargo, un eje demasiado rugoso produce un aumento de dicha fricción.

Reibwerte für iglidur® H4 gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® H4 en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,08 - 0,25 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción de iglidur® H4 con ejes de acero (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Desgaste, aplicación giratoria con Fig. 06: Desgaste, aplicaciones rotacionales con diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = Material de eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido.
B = acero automático
C = Cf53
D = Cf53 cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

En particular, dado el gran número de materiales de eje utilizables, el material iglidur® H4 es la alternativa económica a muchos otros cojinetes de fricción de alta temperatura. Sin embargo, es importante seleccionar el material de eje adecuado. Efectivamente, no se puede decir de manera general que iglidur® H4 desliza mejor con ejes blandos o con duros. Sin embargo, los ensayos han mostrado que los movimientos pivotantes permiten obtener mejores resultados en relación al desgaste. En aplicaciones rotatorias, el desgaste aumenta sustancialmente a partir de 10 MPa.
Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias Tabla 07: Desgaste en aplicaciones con movimientos oscilantes y de rotación con Cf53 como función de la carga.
 
X = Presión [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
A= giratorio
B= oscilante

Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos + a 0
Ácidos fuertes de + a -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes +
+ resistente      0 parcialmente resistente      - no resistente
Todos los datos, a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® H4


Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica especifica > 1013 Ωcm
Resistencia superficial > 1012 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes autolubricados iglidur® H4 resisten muy bien a las sustancias químicas. Resisten a la mayoría de los lubricantes.
iglidur® H4 no es atacado por la mayoría de los ácidos débiles orgánicos e inorgánicos.

Radiaciones radioactivas

iglidur® H4 resiste tanto la radiación de neutrones como la radiación gamma sin pérdidas apreciables en sus excelentes propiedades mecánicas
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® H4 son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 2 x 102 Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta

Los casquillos de fricción iglidur® H4 se modifican bajo la influencia de radiación ultravioleta y otras inclemencias atmosféricas. La superficie se hace más áspera y la resistencia a la presión se reduce. Por ello, la utilización de los casquillos autolubricados iglidur® H4 en aplicaciones expuestas a la intemperie de modo repetido deben ser testadas previamente.

Vacío

En vacío, los pequeños componentes de agua se evaporan. La aplicación en vacío en posible.

Propiedades eléctricas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® H4 son aislantes a la electricidad.

Absorción de agua máx.
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,1%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 0,2%

Tabla 06: Absorción de humedad de los cojinetes iglidur® H4
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]
La absorción de humedad de los cojinetes de deslizamiento iglidur® H4 es de aprox. 0.1% en clima normal. El límite de saturación en el agua es de 0,2%. Es por ello, que el material iglidur® H4 es ideal para zonas húmedas.

Wichtige Toleranzen für iglidur® H4-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® H4
F10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabla 07: Tolerancias importantes para los cojinetes de fricción iglidur® H4 según ISO 3547-1 tras su montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los casquillos H4 iglidur® son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada).
 
Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en la carcasa, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia F10. En algunos tamaños, la tolerancia depende del espesor de la pared del casquillo, por lo que los datos de esta tabla pueden no coincidir (Consulte nuestro programa de suministros)



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.