Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
iglidur® RW370 - datos de material

Datos técnicos

Propiedades generalesUnidadiglidur® RW370Método de prueba
Densidadg/cm³1,34DIN EN ISO 1183–1
Color beige 
Absorción de humedad máxima con 23°C/50% r. F.Peso %0,25ISO 175
Absorción de agua máximaPeso %1,2ISO 62
Valor de fricción, dinámico, contra aceroµ0,13 - 0,17 
Coeficiente pv, máx. (seco)MPa · m/s1,20 

Propiedades mecánicas
E-módulo flexibleMPa2.997DIN EN ISO 178
Resistencia a la flexión a +20°CMPa100DIN EN ISO 178
Resistencia a la presiónMPa129 
Presión sobre superficie máx. recomendada (+20°C)MPa75 
Dureza Shore D 80DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura de aplicación superior por tiempo prolongado°C+170 
Temperatura de aplicación superior por tiempo corto°C+190 
Temperatura de aplicación inferior°C-50 
Capacidad de conductividad térmica[W/m · K]0,22ASTM C 177
Coeficiente de expansión por calor (a +23°C)[K-1 · 10-5]5DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia vertical específicaΩcm> 1012DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ> 1012DIN 53482

Tabla 01: propiedades de material

Gráfico 01: coeficientes pv permitidos para iglidur® RW370 Gráfico 01: coeficientes pv permitidos para rodamientos deslizantes iglidur® RW370 con 1 mm de grosor de pared en carrera seca contra un eje de acero, a +20 °C, montado en una carcasa de acero.
 
X-eje = velocidad de deslizamiento [m/s]
Y-eje = estrés [MPa]
iglidur® RW370 ha sido desarrollado especialmente para las altas exigencias de la protección contra incendios en la tecnología ferroviaria. Por ello cumple con las exigencias de la DIN EN 45545. Cojinetes de fricción de iglidur® RW370 se utilizan en la tecnología ferroviaria sobre todo en sistemas de puertas, cambios de posición de asientos y articulaciones así como en bisagras.

Presión sobre superficie Gráfico 02: presión sobre superficie máxima recomendada en dependencia de la temperatura (75 MPa a +20 °C)
 
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]

Propiedades mecánicas

Con temperaturas ascendentes, la resistencia a la presión de los cojinetes de fricción iglidur® RW370 disminuye. El gráfico 02 clarifica esta relación. La presión sobre superficie máx. recomendada representa una característica mecánica del material. No se pueden sacar conclusiones para la tribología de ello
Deformación bajo estrés y temperaturas Gráfico 03: deformación bajo carga y temperaturas
 
X = carga [MPa]
Y = deformación [%]
El gráfico 03 muestra la deformación elástica de iglidur® RW370 con cargas radiales. Una posible deformación plástica depende, entre otros, de la duración de la influencia.

Velocidad de deslizamiento máxima

m/sRotatorioOscilanteLinear
prolongado0,90,62,5
Por tiempo corto1,00,82,6

Tabla 02: velocidad de deslizamiento máxima

Velocidades de deslizamiento permitidas

Aunque las áreas de aplicación típicas para cojinetes de fricción iglidur® RW370 están más bien visibles en los servicios intermitentes, aún así las velocidades máximas alcanzables, según tipo de movimientos, son considerables. Las velocidades indicadas en la tabla 03 son valores límite para cargas mínimas en los casquillos. Con cargas mayores, la velocidad permitida baja en base a los límites del coeficiente pv con la cantidad de la carga.

iglidur® RW370Temperatura de aplicación
inferior-50°C
superior, por tiempo prolongado+170°C
superior, por tiempo corto+190°C
además asegurar axial a partir de +120°C

Tabla 03: límites de temperatura

Temperatura

La temperatura máxima permitida por tiempo corto es de +190 °C y con ello permite el uso de cojinetes de fricción iglidur® RW370, también en todas las aplicaciones con temperaturas de ambiente más elevadas. Con temperaturas ascendentes, la resistencia a la presión de los casquillos de deslizamiento iglidur® RW370 disminuye. Observando las temperaturas, el calor de fricción adicional en el sistema de rodamientos, hay que tenerlo en cuenta. Con temperaturas de más de +120 °C, una protección adicional es necesaria.

Valores de fricción velocidad de deslizamiento Gráfico 04: coeficientes de fricción en dependencia de la velocidad de deslizamiento, p = 1 MPa
 
X = velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

El nivel muy bueno de los coeficientes de fricción de iglidur® RW370 en carrera seca, baja aún más con la velocidad hasta un coeficiente de 1,1 m/s. El gráfico 04 muestra esta relación en un eje de acero. En cambio, a partir de una velocidad de 1,25 m/s sube el coeficiente de fricción fuertemente ya que aquí se llega al límite de la capacidad de carga del material.
 
iglidur® RW370SecoGrasaAceiteAgua
Coeficientes de fricción µ0,13 - 0,170,090,040,04

Tabla 04: valores de fricción contra acero
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Desgaste, rotatorio con diferentes materiales de eje Gráfico 05: Desgaste, rotatorio con diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = material de eje
Y = desgaste [μm/km]
Desgaste con aplicaciones oscilantes y rotatorias con acero. Gráfico 06: desgaste en aplicaciones oscilantes y rotatorios con acero, Cf53, endurecido, lijado en dependencia de la carga
 
X = carga [MPa]
Y = desgaste [μm/km]

Materiales de los ejes

Los gráficos 05 y 06 muestran un extracto de los resultados de pruebas con diferentes materiales de eje que se han ejecutado con rodamientos deslizantes de iglidur® RW370. Con 0,3 m/s y 1 MPa presión de superficie, los ejes cilíndricos de aluminio anodizado duro y Cf53 cromado duro son los socios del deslizamiento más adecuados. Así mismo ejes cilíndricos de V2A o X90 proporcionan resultados buenos. Si el material de eje previsto por Vd. no se encuentra en los resultados de prueba aquí presentados, por favor, no dude Vd. de ponerse en contacto con nosotros.

QuimicosResistencia
Alcoholes+ hasta 0
Hidrocarburos-
Grasas, aceites, sin aditivos+
Combustible+ hasta 0
Ácidos diluidos+
Ácidos fuertes-
Bases diluidas+
Bases fuertes-
+ estable      0 relativamente estable      - inestable
 
Todas las indicaciones a temperatura ambiente [+20 °C]
tabla 04: resistencia a sustancias químicas

Absorción de humedad

  • La absorción de humedad de cojinetes de fricción iglidur® RW370 en clima normal está por debajo de 0,25 peso%. El punto de saciedad en el agua está por el 1,2 peso%.

Radiaciones radioactivas

Cojinetes de fricción de iglidur® RW370 son estables a la radiación hasta una intensidad de radiación de 3 · 10² Gy.

Resistencia a UV

Cojinetes de fricción iglidur® RW370 cambian de color bajo la influencia de radiación UV. La Dureza, firmeza a la presión y la resistencia al desgaste del material no cambian, sin embargo

Vacío

En el vacío la humedad existente se evapora. Sin embargo, debido a la escasa absorción de agua, un uso en el vacío es posible.

Propiedades eléctricas

Resistencia vertical específica> 1012 Ωcm
Resistencia superficial> 1012 Ω

Ø d1
[mm]
Carcasa H7
[mm]
Rodamientos deslizantes F10
[mm]
Eje cilíndrico h9
[mm]
Hasta 3+0,000 +0,010+0,006 +0,046-0,025 +0,000
> 3 hasta 6+0,000 +0,012+0,010 +0,058-0,030 +0,000
> 6 hasta 10+0,000 +0,015+0,013 +0,071-0,036 +0,000
> 10 hasta 18+0,000 +0,018+0,016 +0,086-0,043 +0,000
> 18 hasta 30+0,000 +0,021+0,020 +0,104-0,052 +0,000
> 30 hasta 50+0,000 +0,025+0,025 +0,125-0,062 +0,000
> 50 hasta 80+0,000 +0,030+0,030 +0,150-0,074 +0,000
> 80 hasta 120+0,000 +0,035+0,036 +0,176-0,087 +0,000
> 120 hasta 180+0,000 +0,040+0,043 +0,203+0,000 +0,100

Tabla 05: tolerancias importantes según ISO 3547-1 después del montaje a presión

 

Tolerancias de montaje

Rodamientos deslizantes iglidur® RW370 son rodamientos estándar para ejes cilíndricos con tolerancias h (recomendado mínimo h9). Los rodamientos están hechos para el montaje a presión en una placa tolerante de H7 Después del montaje en una placa con dimensión nominal, el diámetro interior de los rodamientos con tolerancia F10 resulta por sí solo. Con medidas determinadas, la tolerancia varía de esta en dependencia del grosor de pared (ver programa de suministro)


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.