Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Configurador de
paquetes energéticos para robot
Configurar ahora

Cadena portacables triflex® R con movimientos tridimensionales para robots


En las aplicaciones tridimensionales, los movimientos de rotación y giro forman parte de las funciones habituales. En este caso, se necesitan cadenas portacables que guíen y protejan con seguridad los cables del robot. La cadena portacables tridimensional triflex R (TRE, TRC, TRL) se ha desarrollado específicamente para robots multieje exigentes. La elevada absorción de la fuerza de tracción y la gran flexibilidad permiten una torsión de aprox. 10° por eslabón en el eje longitudinal. En comparación con un tubo protector de cables, la cadena tridimensional triflex R ofrece un radio de curvatura definido, lo que aumenta enormemente la vida útil de los cables y tubos.
Contáctenos

Descripción general

Estoy buscando un sistema de suministro de energía para los ejes 2-6 de un robot industrial y recambios o accesorios para guiar los cables o tubos de forma segura en el robot.
A los productos y la tienda

Consultas con vídeo adjunto

No estoy seguro de qué cadena portacables debería escoger para mi aplicación y necesito ayuda/más información.
Contactar con un experto

2 configuradores

A los configuradores

Resumen de novedades

Descubra aquí los últimos productos y ampliaciones de gama en el campo de la robótica.
A las novedades

10 consejos para el guiado de energía en robots

Desde la elección de la cadena tridimensional adecuada hasta el robot listo para usar en diez pasos

Esta guía le mostrará paso a paso cómo elegir una cadena portacables para los ejes 3 a 6 de un robot industrial, cómo instalarla y cómo ponerla en marcha. 
Los primeros puntos están dedicados a la colocación de los cables y tubos elegidos, y a la selección de la cadena portacables adecuada. El siguiente paso es elegir el sistema de retracción para acompañar el conjunto. 
Unos valiosos consejos de instalación y una checklist completan esta guía de 10 puntos, que ofrece ayuda práctica tanto a principiantes como a expertos del sector.    
Descargar los 10 consejos

Caja de robótica gratuita

Qué ofrece igus en el campo de la robótica industrial

La caja gratuita de robótica le ofrece una visión general de los productos y las diferentes opciones que igus ofrece en el campo de la robótica industrial. 
Contiene un eslabón de cada uno de los cinco tipos de cadena triflex R, en diferentes tamaños. 
La caja también incluye un folleto con más información sobre el SCARA Cable Solution y el guiado de cables en el cobot.

Productos incluidos en la caja:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

TRX | revoluciona el suministro de energía del robot

Movimientos telescópicos y giratorios combinados en una cadena tridimensional

  • La cadena TRX amplía las funciones de la serie triflex R y ahora las hace también telescópicas
  • Gracias a su forma patentada, los eslabones de la TRX permiten una variación de su longitud de hasta un 36% sin perder la robustez ni la resistencia a la torsión.
  • La banda de goma del interior de la cadena TRX siempre lleva los eslabones de la cadena de vuelta a su punto de partida, y la fuerza de retracción se puede ajustara través de la  banda de goma 
  • Reducción de peso de hasta un 83% en comparación con una solución con un sistema de retracción (RSP)
  • Actualmente, el diseño experimental del TRX es 100% compatible con el TRE.60.087.0.B; más adelante se introducirán otros tamaños.
Más información sobre TRX

Por fin disponible para robots multieje e industriales...

... i.Sense TR.B para la monitorización inteligente del estado

Hace tiempo que los robots son indispensables en muchos ámbitos de la fabricación industrial, como la soldadura bb, la pintura o el paletizado, y cada vez son más dinámicos. Una cadena portacables 3D flexible como la triflex® R de igus® permite guiar los cables del robot de forma segura. Para detectar a tiempo posibles roturas de la cadena debidas a cargas extremas y evitar averías imprevistas de la máquina, igus ha desarrollado i.Sense TR.B, el primer sistema de monitorización de roturas para cadenas portacables con movimientos 3D. 
Más información

Muestra gratuita de banderola TRL y TRLF

ligera, económica, flexible y abatible

  • Compruebe usted mismo la calidad de la cadena portacables 3D light
  • La banderola proporciona información adicional sobre el producto que no es inmediatamente detectable
Componentes de la muestra: 
  • 5 eslabones TRL.60.087.0
  • 4 eslabones TRLF.65.100.0.B
  • 1 terminal ligero con peine de fijación TL.60.01.Z1
Pedir una banderola TRL/TRLF

Muestra gratuita de banderola TRC y TRE

resistente, con alta resistencia a la tracción, cerrada o abierta

  • Compruebe usted mismo la calidad de nuestros productos
  • La banderola proporciona información adicional sobre el producto que no es inmediatamente detectable
Componentes de la muestra: 
  • 5 eslabones TRE.50.080.0.B
  • 4 eslabones TRC.50.080.0
  • 1 terminal ligero con peine de fijación TR.50.01
Pedir una banderola TRC/TRE

Suministro de energía para robots Scara

Solución para cables de robots SCARA

Solución para cables de robots SCARA
  • Anchura nominal del tubo: 29 mm (sección interior)
  • Tamaños 23 y 36 mm en desarrollo  
  • Columna vertebral para el guiado por cable en robots SCARA
  • Fácil de readaptar
  • Carcasa giratoria
  • Para aumentar la vida útil de los tubos corrugados utilizados en los robots Scara
SCARA Cable Solution (estándar)

Solución para cables de robots SCARA

Solución para cables de robots SCARA
  • Apto para sala blanca de acuerdo con el certificado IPA ISO Clase 2
  • Guiado más seguro de cables y tubos en salas blancas
  • e-skin® soft se llena fácilmente
  • Todos los componentes pueden sustituirse individualmente después de su instalación
  • Carcasa giratoria
  • Más de 2.000.000 ciclos de prueba realizados en el laboratorio de pruebas de igus® 
Solución para cables de robots SCARA
Tubo corrugado frente a triflex R

Comparativa entre un tubo corrugado y la cadena triflex R

El tubo corrugado y la cadena portacables triflex R compiten por el rol de protector de cables. 

Pusimos a prueba ambos productos en diferentes disciplinas y rondas, que pueden verse en ocho vídeos breves. 

Los dos productos tienen poco en común, aparte del color y la forma. 

Véalo usted mismo.
Comparativa entre un tubo corrugado y una triflex R

Productos para robótica

Cadenas portacables para los ejes 2 a 6

Sistemas de retracción y accesorios para los ejes 3 a 6

Accesorios para robots

Suministro de energía para el eje 1

Sistema de suministro de energía para cobots

Más productos para robots

Cables chainflex para robots

Cables chainflex® para robots

Cables de robot confeccionados

Cables de robot confeccionados

Ejemplos de aplicaciones instaladas por nuestros clientes

Cadenas portacables con movimientos tridimensionales en robots
Resumen de aplicaciones de triflex R

Más información

Montaje de triflex en el robot

Vídeo de montaje de triflex


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.