Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Nuevos cojinetes iglide® 2020


Mejorar su tecnología y reducir los costes. Es nuestro trabajo.

Para espacios de instalación muy pequeños o muy grandes, desde una unidad a millones cada mes: nada es imposible para igus. Damos la misma importancia a todos nuestros clientes, sean cuales sean sus deseos y necesidades.  
 
A la hora de desarrollar aplicaciones, ideas y diseños, siempre nos enfrentamos al mismo reto: ¿cuál podría ser su solución? ¿cómo se puede resolver el problema?
 
Como resultado, trabajamos juntos para crear nuevos productos cada año.  Muchos de ellos nacen como solución a estas preguntas. Este es el caso de las novedades de primavera de igus. Tal vez mucho más en 2020, cuando el mundo ha dado un giro de 180º, un gran número de clientes buscan nuevas soluciones.  
 
¿También está buscando una nueva solución? Estaremos encantados de asesorarle sin compromiso y de forma gratuita.

Cojinetes de alta resistencia iglidur® H3

Para aplicaciones en bombas y con químicos agresivos

H3 es un nuevo material de la familia iglidur H que establece nuevos estándares con su extraordinaria robustez.  Este material es más resistente que otros materiales comparables y presenta una mayor vida útil que iglidur H1.
Más información

iglidur AX500: con conductividad eléctrica y extremadamente robusto

Nuevo material de grado alimentario para altas temperaturas

AX500 es conductor y tiene un coeficiente de desgaste aún menor que su predecesor. El material se ha desarrollado especialmente para la industria alimentaria , por lo que puede utilizarse para el contacto con los alimentos.  
Más información

iglidur AC500 para altas temperaturas

Cojinetes de fricción para la industria alimentaria

iglidur AC500 es un desarrollo adicional al material A500, que es detectable y tiene una vida útil optimizada. Los cojinetes de fricción hechos de AC500 han sido certificados para su uso en contacto directo con alimentos.  
Más información

Ruedas dentadas hechas de iglidur F

Ligeras y libres de lubricación y mantenimiento

Las ruedas dentadas iglidur F tienen el doble de vida útil que las ruedas dentadas de POM similares. El material iglidur F se caracteriza por unos coeficientes de fricción especialmente bajos, una alta resistencia al desgaste —incluso en aplicaciones que requieren un funcionamiento continuo— y unas propiedades de atenuación de vibraciones.  
Más información

Engranaje B180

Engranajes de xirodur B180

Ligeros, libres de lubricación y sin mantenimiento

Estas ventajas ahora también se aplican a los engranajes: moldeados por inyección de forma económica a partir de materiales iglidur que no necesitan lubricantes adicionales ni mantenimiento.

Rodillos hechos de iglidur F3

Resistentes y conductores

iglidur F3 se trata de la opción perfecta cuando la conductividad eléctrica es importante y es necesario evitar las descargas electroestáticas de los componentes. Como el material contiene lubricantes sólidos incorporados, los rodillos pueden utilizarse sin ningún lubricante adicional y el mantenimiento asociado a su uso.
Más información

cojinetes iglide® SG03 con juntas de fieltro

Protección contra la suciedad y el polvo

El sello de fieltro SG03 evita la entrada de suciedad y polvo al cojinete, protegiendo el cojinete y el eje del desgaste y fallos prematuros.
Más información

Cojinete de fricción isense inteligente iglide®

Sin daños inesperados en los cojinetes

Los cojinetes isense de iglide® indican su estado de desgaste a tiempo. Si existe la necesidad de cambiar un cojinete, el sistema estará informado.

Más información

Cojinetes iglide® E con resistencia extrema al desgaste

De larga duración en ejes de aluminio

El nuevo material iglide® E se caracteriza especialmente por su larga vida útil si se combina con ejes de aluminio.  Especialmente en perfiles de movilidad  lineal y pivotante, iglide® E ofrece muy buenas propiedades de desgaste.  ​
Más información

Rodillo para extremos de bandas transportadoras iglide® A250

Guiado resistente al desgaste para la industria alimentaria

Estos rodillos se usan como rodillos transportadores. El nuevo material iglide® A250 se desarrolló especialmente para usar en los rodillos para extremos de bandas transportadoras para la industria alimentaria y de conformidad con la FDA y la UE10/2011.
Más información

Material ignífugo iglide® RW250

Muy resistente al desgaste e ignífugo para la tecnología ferroviaria

De conformidad con DIN EN 45545, el nuevo material iglidur® RW250 sigue la estricta normativa contra incencios de  la tecnología ferroviaria. Además, la formulación del material se ha optimizado para conseguir una resistencia al desgaste completa y ofrece muy buenas propiedades de funcionamiento en muchas aplicaciones.  ​
Más información

Cojinetes de clip iglide® A230 de acuerdo con la UE10/2011 y la FDA

Cojinetes de fricción flexibles para chapas en la industria alimentaria

La formulación del material está desarrollada especialmente para la industria alimentaria y  es particularmente  compatible con máquinas y sistemas que  están en contacto con la comida gracias a su coloración ópticamente bien detectable,  la baja absorción de humedad y  el cumplimiento  de  las normativas FDA y UE10/2011.  ​
Más información

Cojinetes de clip iglide® K250

Cojinete de clip iglide® K250 para revestimiento electroforético

Cojinetes de clip flexibles y resistentes a las temperaturas extremas

Gracias a su diseño, los nuevos cojinetes de clip iglide® K250 pueden engancharse en ejes metálicos sin perderse. Gracias a su resistencia a las temperaturas extremas, el nuevo material también permite una estabilidad dimensional absoluta más allá del proceso electroforético.
Más información

Material iglide® IC-05 para pulverizar

De acuerdo con la regulación UE10/2011 y la normativa FDA

El revestimiento con  materiales de revestimiento  iglide® permite solucionar problemas de desgaste incluso cuando hay muy poco espacio para cojinetes debido a espacios de instalación estrechos.  ​
Más información

Rodillos para transportadores iglide® libres de mantenimiento

Fabricados individualmente, ligeros y económicos

Rodillos sólidos fabricados con materiales iglide® tribológicamente optimizados que permiten un guiado libre de lubricación y mantenimiento y desviación sin rodamiento de bolas en los espacios de instalación más reducidos, con un ahorro de peso simultáneo.

Más información

Consultas gratuitas

Portátil con la página web de igus

Nuestros empleados estarán encantados de ayudarle por teléfono. Simplemente elija su medio de contacto favorito.  

Haga una consulta sin compromiso

Caja de muestras de cojinetes iglide®

Caja de muestras iglide® mejorada Conozca nuestros cojinetes.  La caja de muestras contiene 39 cojinetes y plantillas para elegir el material adecuado fácilmente.
¡Solicítela de forma gratuita!

¿Qué es iglide®?

Material iglide® bajo escrutinio ¿En qué consisten los materiales iglide®? ¿Qué hay detrás del efecto autolubricante? Más información sobre la funcionalidad de los cojinetes iglide®.
Materiales iglide® bajo escrutinio


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.